Разъем печатной платы - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 BK - 1755279

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 4 A, полюсов: 12, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755279
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356330862

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам