Клеммы для печатной платы - MKDSP 10/ 5-10,16 SZS - 1754490

На рисунке показан 3-контактный вариант

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1754490
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356335379
Вес/шт. (без упаковки) 38,440 GRM