Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 3-STEH-5,08BD16SO - 1754461

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1754461
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356329699

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!