Клеммы для печатной платы - MFKDSP/ 3-5,08 BD:1-3 - 1754348

На рисунке показан 5-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1754348
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356328692

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам