Разъем печатной платы - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THTPA1,3R44 - 1754296

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 41 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1754296
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356446488

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам