Разъем печатной платы - MC 1,5/ 6-ST-5,08 GYBD6-1SOCN2 - 1753967

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753967
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356336994

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам