Разъем печатной платы - MSTBVK 2,5/24-G-5,08 BD:1-24 - 1753941

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 12 A, полюсов: 24, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прямой штекерный блок для установки на монтажную рейку NS 15
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753941
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356326018

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам