Клеммы для печатной платы - GMKDS 1,5/ 2-7,62 H1L - 1753899

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753899
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356332477

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам