Компоненты для проходного монтажа - PC 4/ 5-G-7,62 PIN3,6 - 1753886

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753886
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356332347

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам