Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 GY7035 - 1753873

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753873
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356332330

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам