Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 8-G THT R56 - 1753860

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753860
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356341790