Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - 1753789

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753789
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356326377

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам