Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 6-G GY NZ 2202523/1 - 1753624

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусные части для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753624
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356321730

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам