Разъем печатной платы - QC 1,5/ 7-ST LC COD - 1753598

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 7, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753598
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356322218

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам