Разъем печатной платы - QC 1,5/ 2-ST LC RD,BK - 1753585

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753585
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356322201

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам