Разъем печатной платы - MSTB-SET NEWLIFT AWM7003X - 1753556

Нет доступных изображений

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 0, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: , цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: ,

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1753556
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356323796

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь