Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 3 EBP 2-5,2-3 - 1753543

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753543
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356322232

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам