Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 GN THT R3215 - 1753527

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753527
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356323734