Разъем печатной платы - CCDN 2,5/ 2-G1F-5,08 P26 THR - 1753307

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753307
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356324243
Вес/шт. (без упаковки) 5,720 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь