Printed-circuit board connector - CCDN 2,5/16-G1-5,08 P26 THR - 1753271

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 400 V, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753271
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356324212
Вес/шт. (без упаковки) 19,560 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь