Клеммы для печатной платы - PTDA 2,5/25-5,0 MIXED COL - 1753103

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 25, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753103
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356320610

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам