Клеммы для печатной платы - SPTA 1/ 2-3,5 W/O T.SKT BK - 1753093

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 65 °, цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753093
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356321860

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам