Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 5-3,81 PA 1,3,5 - 1753064

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753064
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356321822

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам