Разъем печатной платы - MC 1,5/ 4-G-3,5 THT P26 - 1752832

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752832
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356412995