Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 2-ST WH BD:6,5 SO - 1752751

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: white, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752751
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356321341

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам