Разъем печатной платы - FRONT-MC 1,5/10-ST-3,81BU5010 - 1752667

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: ярко-голубой, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752667
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356321211

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам