Клеммы для печатной платы - MKDS 1/12-3,81 TS - 1752638

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 12, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752638
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356321846

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам