Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 AU - 1752548

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 7, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752548
Упаковочная единица 1