Клеммы для печатной платы - SPTA 1/ 2-5,0 - 1752214

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 9 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 65 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752214
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 137 (C-1-2013)
GTIN 4046356321068
Вес/шт. (без упаковки) 1,500 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь