Вилочная часть - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752043
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4017918028367
Вес/шт. (без упаковки) 11,710 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь