Разъем печатной платы - STB 3/3-ST-5,08 - 1752030

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1752030
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4017918028350
Вес/шт. (без упаковки) 8,950 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь