Клеммы для печатной платы - MK4DS 1,5/ 4-5,08 GY BD:13-4 - 1751985

На рисунке показан 15-контактный вариант сборки модуля

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751985
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356336079

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам