Разъем печатной платы - MSTB 2,5/11-ST-5,08 BD:N-N Q - 1751891

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 11, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751891
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356316637

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам