Разъем печатной платы - TSPC 5/ 3-STF-7,62 BK - 1751749

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751749
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356317894

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548