Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 GY35AUC1R1,4 - 1751710

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: светло-серый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751710
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356316569
Вес/шт. (без упаковки) 4,770 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам