Разъем печатной платы - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 - 1751707

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751707
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356317573
Вес/шт. (без упаковки) 6,390 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам