Разъем печатной платы - GSTB 3/ 3-ST-7,62 - 1750171

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1750171
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4017918028275
Вес/шт. (без упаковки) 10,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь