Ответные части - GSTB 3/ 3-G-7,62 - 1750168

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1750168
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918028268
Вес/шт. (без упаковки) 2,610 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь