Клеммы для печатной платы - STB 3/3-5,08 - 1750032

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1750032
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918028220
Вес/шт. (без упаковки) 10,760 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь