Разъем печатной платы - MSTB 2,5/19-ST AU - 1749661

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 19, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1749661
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918227142
Вес/шт. (без упаковки) 32,870 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам