Разъем печатной платы - MSTB 2,5/18-ST-5,08 AU - 1749593

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 18, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1749593
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918122409
Вес/шт. (без упаковки) 30,130 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам