Разъем печатной платы - MSTB 2,5/16-G-5,08 AU - 1749386

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1749386
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918226053
Вес/шт. (без упаковки) 5,950 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам