Разъем печатной платы - MC 1,5/10-G-3,81 THT LWLP14R56 - 1749324

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1749324
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356312479