Разъем печатной платы - MC 1,5/ 6-GF-3,81 THT AU - 1749162

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1749162
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356311731