Разъем печатной платы - IPCV 16/ 4-G-10,16 PA1,2,4 - 1749120

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1749120
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356311687

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам