Разъем печатной платы - MCVR 1,5/ 6-STF-3,81 BDNZ - 1748833

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово
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
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1748833
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356310581

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам