Разъем печатной платы - MC 1,5/14-STF-3,81 BD:NZ - 1747630

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 14, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1747630
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356298582

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам