Клеммы для печатной платы - SPT 1,5/10-V-3,5 BDNZ2,3 QSO - 1746819

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746819
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356292221

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам