Разъем печатной платы - FMC 1,5/10-ST-3,5 GY AU - 1746673

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746673
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356292320

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам