Клеммы для печатной платы - MKKDS 3/21 MIX BDNZ - 1744853

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 22 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 21, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: многоцветный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1744853
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356341622

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548